ZHCSQY5 November 2023 TPS546A24S
PRODUCTION DATA
此器件可通过结合或单独使用 AVIN 和 PVIN 引脚来实现各种应用。AVIN 引脚电压为器件的内部控制电路供电。PVIN 引脚电压为开关功率级提供输入电压。当连接到单电源时,AVIN 和 PVIN 的输入电压范围为 4V 至 16V。如果 PVIN 连接到独立于 AVIN 的电源,则 PVIN 电压可以是 2.95V 至 16V,并且 AVIN 必须满足 4V 最小值和 18V 最大值,才能驱动控制机制和驱动器。如果 AVIN 连接到与 PVIN 或 VDD5 相同的电源,TI 建议在 AVIN 和 PVIN 之间使用一个最小值为 10µs 的 R-C 滤波器以及一个 1Ω 至 10Ω 电阻器和 AVIN 旁路电容器,以降低 AVIN 输入端的 PVIN 开关噪声。
图 6-2 TPS546A24S 单独的 PVIN 和 AVIN 连接
图 6-3 TPS546A24S 与 VDD5 之间的单独 PVIN 和 AVIN 连接
图 6-4 TPS546A24S 单独的 PVIN、AVIN 和 VDD5 连接