ZHCSQY5 November 2023 TPS546A24S
PRODUCTION DATA
输出电压纹波是选择输出电容器的第二条标准。使用方程式 17 计算满足输出电压纹波规格所需的最小输出电容。

在本例中,目标最大输出电压纹波为 20mV。在该要求下,纹波的最小输出电容为 24µF。该电容值小于瞬态响应所需的输出电容,因此应根据瞬态要求选择输出电容值。考虑到电容的变化和降额,在该设计中选择了四个 100µF 陶瓷电容器,以便满足瞬态规格并具有足够的余量。因此,选定标称 COUT 等于 400µF。
选择输出电容值后,必须考虑 ESR。这是本示例中的一个重要考虑因素,因为它使用混合输出电容器类型。首先使用方程式 18 计算输出电容器组在开关频率下的最大允许阻抗,以便满足输出电压纹波规格。方程式 18 指明输出电容器组阻抗必须小于 7.9mΩ。陶瓷电容器的阻抗通过方程式 19。方程式 19 用于计算开关频率处的输出电容器组的总输出阻抗为 0.6mΩ,符合 7.9mΩ 的要求。