ZHCSQY5 November 2023 TPS546A24S
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | ECh |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| Format | 无符号字 |
| 相位控制: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM 或引脚检测 |
| 更新: | 转换禁用:请参阅下文。转换启用:只读 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 保留 0000h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | RW | RW | RW | RW |
| BCX_START | BCX_STOP | ||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:8 | 不支持 | R | 0000h | 保留。等于 0000h。 |
| 7:4 | BCX_START | R | 0000b | 堆叠环路控制器的 BCX_Address等于 0000b。 |
| 3:0 | BCX_STOP | RW | NVM | 0000b:独立式,单相 0001b:一个环路跟随器,两相 0010b:两个环路跟随器,三相, 0011b:三个环路跟随器,四相 其他:不支持/无效 |
尝试向 (ECh) MFR_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG) 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据,并导致 TPS546A24S 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。
(ECh) MFR_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG) 控制 BCX_CLK 和 BCX_DAT 引脚的操作。如果 TPS546A24S 在 (ECh) MFR_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG) 等于 0000h(独立式)的情况下上电,则禁用 BCX_CLK 和 BCX_DAT 功能。如果将 (ECh) MFR_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG) 更改为多相配置,则在下一次上电之前将不会启用 BCX 通信。为了对连接到环路控制器器件(通过(ECh) MFR_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG) = 0000h 上电)的环路控制器器件进行编程,通过设置位 12 = 0b,针对 NVM 将 (EEh) MFR_SPECIFIC_30 (PIN_DETECT_OVERRIDE) 编程为默认 (ECh) MFR_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG),执行 (15h) STORE_USER_ALL,并在对其他命令进行编程之前对 AVIN 下电上电直至低于其 UVLO,以便启用 BCX 通信并允许环路控制器器件将命令中继到环路跟随器器件。
由于在加电时启用了 BCX_CLK 和 BCX_DAT 功能,因此可以将 (ECh) MFR_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG) 从 0001h 至 0003h 更改为 0000h - 0003h 实时模式而无需 AVIN 下电上电。