ZHCSQY5 November 2023 TPS546A24S
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | E3h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| Format | 无符号字 |
| 相位控制: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM 或引脚检测 |
| 更新: | 转换禁用:请参阅下文。转换启用:只读 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| PGOOD_OFF_DELAY[3:0] | PGOOD_ON_DELAY[3:0] | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | RW | RW | RW | RW |
| pgmOVF | pgmOVW | pgmUVW | pgmUVF | pgmOCW | pgmOCF | pgmINOVW | pgmINOVF |
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
15:12 | PGOOD_OFF_DELAY[3:0] | RW | NVM | 设置从检测未屏蔽的故障或警告事件到将 PGOOD 置为低电平的延迟。 0d:延迟 PGOOD 高/低 1 PWM CLK 1d-15d:延迟 PGOOD 高/低 2N+1 PWM CLK |
11:8 | PGOOD_ON_DELAY[3:0] | RW | NVM | 设置从检测到无未屏蔽的故障或警告事件到释放 PGOOD 低电平的延迟。 0d:将 PGOOD 低/高延迟至 1 PWM CLK 1d-15d:延迟 PGOOD 低高 2N+1 PWM CLK |
7 | pgmOVF | RW | NVM | 0b:输出过压故障可将 PGOOD 置为低电平。 1b:输出过压故障无法将 PGOOD 置为低电平。 |
6 | pgmOVW | RW | NVM | 0b:输出过压警告可将 PGOOD 置为低电平。 1b:输出过压警告无法将 PGOOD 置为低电平。 |
5 | pgmUVF | RW | NVM | 0b:输出欠压故障可将 PGOOD 置为低电平。 1b:输出欠压故障无法将 PGOOD 置为低电平。 |
4 | pgmUVW | RW | NVM | 0b:输出欠压警告可将 PGOOD 置为低电平。 1b:输出欠压警告无法将 PGOOD 置为低电平。 |
3 | pgmOCW | RW | NVM | 0b:输出过流警告可将 PGOOD 置为低电平。 1b:输出过流警告无法将 PGOOD 置为低电平。 |
2 | pgmOCF | RW | NVM | 0b:输出过流故障可将 PGOOD 置为低电平。 1b:输出过流故障无法将 PGOOD 置为低电平。 |
1 | pgmINOVW | RW | NVM | 0b:输入过压警告可将 PGOOD 置为低电平。 1b:输入过压警告无法将 PGOOD 置为低电平。 |
0 | pgmINOVF | RW | NVM | 0b:输入过压故障可将 PGOOD 置为低电平。 1b:输入过压故障无法将 PGOOD 置为低电平。 |
电源正常表示转换器的状态。(E3h) MFR_SPECIFIC_19 (PGOOD_CONFIG) 提供将电源正常状态置为有效和释放的延迟的控制机制。在 (60h) TON_DELAY、(61h) TON_RISE、(65h) TOFF_FALL 期间以及故障关断或断续延迟期间,当禁用转换时,电源正常状态始终为低电平。在 (65h) TOFF_FALL 期间以及故障关断或断续期间,对 PGOOD_OFF_DELAY 进行旁路。除非故障的 RESPONSE 命令配置为继续运行而不会中断,否则仍将在未屏蔽的故障事件上置为电源正常状态。
PGOOD_OFF_DELAY 和 PGOOD_ON_DELAY 相互独立检测和计时。如果 PGOOD_ON_DELAY 小于 PGOOD_OFF_DELAY,并且未屏蔽的故障或警告事件持续时间小于 PGOOD_OFF_DELAY - PGOOD_ON_DELAY,则在故障或警告事件期间不会将电源正常状态置为低电平。