ZHCSQY5 November 2023 TPS546A24S
PRODUCTION DATA
使用方程式 9 计算输出电感器的最小值 (L)。系数 KIND 表示相对于最大输出电流的电感器纹波电流量。输出电容器会滤除电感器纹波电流。因此,选择较大的电感器纹波电流会影响输出电容器的选择,因为输出电容器的纹波电流额定值必须等于或大于电感器纹波电流。通常,为了平衡性能,必须将 KIND 系数保持在 0.2 和 0.3 之间。此外,KIND 和 IOUT(Max) 的乘积必须保持在 1A 之上,以防止电感过大。使用此目标纹波电流,可以按方程式 9 所示计算所需的电感器尺寸。

为 KIND 系数选择 0.3 的值,目标电感 L 为 574nH。选择 680nH 的电感。使用方程式 10、方程式 11 和 方程式 12 分别计算电感器纹波电流 (IRIPPLE)、RMS 电流 (IL(rms)) 和峰值电流 (IL(peak))。可以使用这些值来选择其电感值与目标电感值大概相等的电感器,并选择允许以一定余量正常运行的电流额定值。



考虑到所需的电感、RMS 电流和峰值电流,为此应用选择了 Coilcraft 的 680nH 电感器,XAL8080-681ME。