ZHCSQY5 November 2023 TPS546A24S
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 1Bh(CMD 字节 = 80h) |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 块写入/块读取过程调用 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
STATUS_MFR 的 SMBALERT_MASK 位
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | R | R | RW | RW | RW | R |
| mPOR | mSELF | 0 | 0 | mRESET | mBCX | mSYNC | 0 |
| 图例:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | mPOR | RW | NVM | 0b:SMBALERT 可能会根据此条件置为有效。 1b:SMBALERT 可能不会根据此条件置为有效。 |
| 6 | mSELF | RW | NVM | 0b:SMBALERT 可能会根据此条件置为有效。 1b:SMBALERT 可能不会根据此条件置为有效。 由于 AVIN UVLO 中的变化,取消屏蔽该位可能导致 SMBALERT 在上电时被置为有效。 |
| 5 | 不支持 | R | 0b | 不支持 |
| 4 | 不支持 | R | 0b | 不支持 |
| 3 | mRESET | RW | NVM | 0b:SMBALERT 可能会根据此条件置为有效。 1b:SMBALERT 可能不会根据此条件置为有效。 |
| 2 | mBCX | RW | NVM | 0b:SMBALERT 可能会根据此条件置为有效。 1b:SMBALERT 可能不会根据此条件置为有效。 |
| 1 | mSYNC | RW | NVM | 0b:SMBALERT 可能会根据此条件置为有效。 1b:SMBALERT 可能不会根据此条件置为有效。 当多相堆叠的环路控制器器件编程为自动检测同步时,如果取消屏蔽该位,则会在启用多相堆叠时导致 SMBALERT 瞬时置为有效。 |
| 0 | 不支持 | R | 0b | 不支持 |