ZHCSQY5 November 2023 TPS546A24S
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 16h |
| 写入事务: | 发送字节 |
| 读取事务: | 不适用 |
| 格式: | 无数据 |
| 相控: | 否,仅 PHASE = FFh |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新: | 在 RESTORE 操作期间禁用稳压 |
RESTORE_USER_ALL 命令指示 PMBus 器件禁用操作并将用户存储非易失性存储器的全部内容复制到操作存储器中的匹配位置,然后在操作存储器中将 PIN_DETECT_OVERRIDE 中选择的所有命令覆盖为最后一次读取的由引脚检测的值。从用户存储和引脚检测中检索到的值将覆盖操作存储器中的值。如果用户存储中的任何项目在操作存储器中没有匹配位置,则会忽略相应的项目。
为了防止将不匹配的寄存器值存储到 NVM 中,除非 PHASE = FFh,否则不得使用 RESTORE_USER_ALL。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| W | W | W | W | W | W | W | W |
| RESTORE_USER_ALL | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |