ZHCSQY5 November 2023 TPS546A24S
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 63h |
| 写入事务: | 写入字节 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
TON_MAX_FAULT_RESPONSE 指示器件执行何种操作来响应 TON_MAX 故障。在触发输入 TON_MAX 故障时,转换器根据以下字节做出响应,并执行以下操作:
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| TONMAX_RESP | TONMAX_RETRY | TONMAX_DELAY | |||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:6 | TONMAX_RESP | RW | NVM | TON_MAX 故障响应 00b:忽略。不间断地继续运行。 01b:继续运行 TONMAX_DELAY 指定的延迟时间,如果故障依然存在,则关断并根据 TONMAX_RETRY 重新启动。 10b:立即关断并根据 TONMAX_RETRY 重新启动。其他:无效/不受支持 |
| 5:3 | TONMAX_RETRY | RW | NVM | TON_MAX 故障重试 0d:不尝试重新启动(锁闭)。 1d-6d:关断后,等待一个断续周期,然后尝试重新启动多达 1 - 6 次。 7d:关断后,等待一个断续周期,然后尝试无限次重新启动,直到收到关闭命令或实现成功启动。 |
| 2:0 | TONMAX_DELAY | RW | NVM | 延迟后响应的 TON_MAX 延迟时间以及断续时间 0d:关断延迟为 0ms,断续等于 TON_RISE 1d - 7d:关断延迟为 1-7ms,断续等于 TON_RISE 的 1-7 倍 |
尝试向 (63h) TON_MAX_FAULT_RESPONSE 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据,并导致 TPS546A24S 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。