ZHCSQY5 November 2023 TPS546A24S
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 1Bh |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 块写入/块读取过程调用 |
| 格式: | 写入: 无符号二进制(2 字节),读取:无符号二进制(1 字节) |
| 相控: | 否,仅支持 PHASE = FFh |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
可使用 SMBALERT_MASK 命令来防止警告或故障情况使 SMBALERT# 信号生效。设置 MASK 位不会阻止设置 STATUS_CMD 中的关联位,但会阻止 STATUS_CMD 中的关联位使 SMB_ALERT# 生效。更多有关命令格式的信息,请参阅参考文献 [3]。以下寄存器说明描述了各个可用的屏蔽位。
SMBALERT_MASK 写入事务 = 写入字。CMD = 1Bh,低电平 = STATUS_CMD,高电平 = MASK
SMBALERT_MASK 读取事务 = 块写入/块读取过程调用。使用 STATUS_CMD 写入 1 个字节块,读取 1 个字节块。