ZHCSQY5 November 2023 TPS546A24S
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 61h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | SLINEAR11,根据 CAPABILITY 而定 |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM 或引脚检测 |
| 更新: | 动态 |
TON_RISE 命令设置从输出开始上升一直到电压进入稳压范围的时间(以毫秒为单位)。这实际上设置了软启动期间基准 DAC 的压摆率。请注意,上升时间始终等于 TON_RISE,无论目标输出电压或 VOUT_SCALE_LOOP 的值如何,都是如此。
由于基准 DAC 压摆率控制的分辨率存在硬件限制,如果 TON_RISE 时间较长且 VOUT_COMMAND 电压较高,可能导致编程的 TON_RISE 时间出现量化误差:一些 TON_RISE 时间即使在不同的 TON_RISE 设置下也会产生相同的 VOUT 斜率和 TON_RISE 时间;或者在相同 TON_RISE 设置和不同 VOUT_COMMAND 电压下产生不同的 TON_RISE 时间。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| TONR_EXP | TONR_MAN | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| TONR_MAN | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:11 | TONR_EXP | RW | 11110b | 线性格式二进制补码指数 |
| 10:0 | TONR_MAN | RW | NVM | 线性格式二进制补码尾数 |
尝试向 (61h) TON_RISE 写入受支持范围之外的值将被视为无效/不受支持的数据,并导致 TPS546A24S 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。TON_RISE 将支持 0ms 至 31.75ms 范围内的值,步长为 0.25ms。小于 0.5ms 的值均作为 0.5ms 受支持。