ZHCSQY5 November 2023 TPS546A24S
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | EEh |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态(仅在 POR 上进行引脚检测)。 |
PMBus 指定 NVM(默认或用户)存储的值将覆盖引脚编程值。在该寄存器的每个位中设置“1”将防止 DEFAULT 或 USER STORE 值覆盖与该位相关的引脚编程值。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| 保留 | STACK_CONFIG | SYNC_CONFIG | 保留 | COMP_CONFIG | 地址 | ||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| 保留 | INTERLEAVE | 保留 | TON_RISE | IOUT_OC | FREQ | VOUT | |
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:13 | 保留 | RW | NVM | 未使用并设置为 000b。 |
| 12 | STACK_CONFIG | RW | NVM | 0b:上电或恢复时,STACK_CONFIG 将重置为 NVM 值。 1b:上电或恢复时,STACK_CONFIG 将重置为引脚检测值。 |
| 11 | SYNC_CONFIG | RW | NVM | 0b:上电或恢复时,SYNC_CONFIG 将重置为 NVM 值。 1b:上电或恢复时,SYNC_CONFIG 将重置为引脚检测值。 |
| 10 | 保留 | RW | NVM | 未使用并设置为 0b 或 1b。 |
| 9 | COMP_CONFIG | RW | NVM | 0b:上电或恢复时,COMPENSATION_CONFIG 将重置为 NVM 值。 1b:上电或恢复时,COMPENSATION_CONFIG 将重置为引脚检测值。 |
| 8 | 地址 | RW | NVM | 0b:上电或恢复时,DEVICE_ADDRESS 将重置为 NVM 值。 1b:上电或恢复时,DEVICE_ADDRESS 将复位为引脚检测值。 |
| 7:6 | 保留 | RW | NVM | 未使用并设置为 00b。 |
| 5 | INTERLEAVE | RW | NVM | 0b:上电或恢复时,INTERLEAVE 将重置为 NVM 值。 1b:上电或恢复时,INTERLEAVE 将重置为引脚检测值。 |
| 4 | 保留 | RW | NVM | 未使用并设置为 0b 或 1b。 |
| 3 | TON_RISE | RW | NVM | 0b:上电或恢复时,TON_RISE 将重置为 NVM 值。 1b:上电或恢复时,TON_RISE 将重置为引脚检测值。 |
| 2 | IOUT_OC | RW | NVM | 0b:上电或恢复时,IOUT_OC_FAULT_LIMIT 和 IOUT_OC_WARN_LIMIT 将重置为 NVM 值。 1b:上电或恢复时,IOUT_OC_FAULT_LIMIT 和 IOUT_OC_WARN_LIMIT 将重置为引脚检测值。 |
| 1 | FREQ | RW | NVM | 0b:上电或恢复时,FREQUENCY_SWITCH 将重置为 NVM 值。 1b:上电或恢复时,FREQUENCY_SWITCH 将重置为引脚检测值。 |
| 0 | VOUT | RW | NVM | 0b:上电或恢复时,VOUT_COMMAND、VOUT_SCALE_LOOP、VOUT_MAX 和 VOUT_MIN 将重置为 NVM 值。 1b:上电或恢复时,VOUT_COMMAND、VOUT_SCALE_LOOP、VOUT_MAX 和 VOUT_MIN 将重置为引脚检测值。 |
PIN_DETECT_OVERRIDE 允许用户在上电复位和 RESTORE_USER_ALL 期间强制引脚检测值覆盖各种 PMBus 命令的 User Store NVM 值。