ZHCSOH1E March 2021 – December 2023 TPS3704
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压 | 1.7 | 6.0 | V | ||
| UVLO | 欠压锁定(1) | VDD 降至 1.7V 以下 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | V |
| UVLO(HYS) | UVLO 迟滞(2) | VDD 升至低于 1.7V | 65 | mV | ||
| VPOR | 上电复位电压(3) | VOL (MAX) = 0.3V,IOUT = 15µA | 0.7 | V | ||
| VIT 范围 | 阈值编程范围 | 0.4 | 5.55 | V | ||
| VIT-(UV) | UV 精度 (25℃) | 0.1 | % | |||
| VIT+(OV) | OV 精度 (25℃) | 0.1 | % | |||
| TOL_min | 容差编程最小值 | 3 | % | |||
| TOL_max | 容差编程最大值 | 11 | % | |||
| THR RES Low | 阈值编程分辨率低 | VIT ≤ 0.8V | 20 | mV/阶跃 | ||
| THR RES Mid | 阈值编程分辨率中 | 0.8V < VIT ≤ 4.0V | 0.5 | %/阶跃 | ||
| THR RES High | 阈值编程分辨率高 | VIT > 4.0V | 20 | mV/阶跃 | ||
| VIT | 绝对阈值精度(包括容差) | VIT < 0.8V | -1.6 | 1.6 | % | |
| VIT | 绝对阈值精度(包括容差) | VIT = 0.8V 至 5.55V | -1 | 1 | % | |
| VHYS | VIT < 0.80V | 1.1 | 1.4 | 1.7 | % | |
| VHYS | VIT ≥ 0.80V | 0.40 | 0.75 | 1 | % | |
| IDD | TPS3704x | VDD ≤ 6.0V | 5.5 | 15 | µA | |
| ISENSEx | 输入电流,SENSEx 引脚 | VSENSEx = 5.5V | 1 | 2.5 | µA | |
| ISENSE_ADJ | 输入电流,SENSE 引脚(旁路内部电阻分压器)- 可调版本 | VSENSEx = 5.5V | 350 | nA | ||
| VOL | 低电平输出电压 | VDD = 1.7V,ISINK = 0.4mA | 300 | mV | ||
| VOL | 低电平输出电压 | VDD = 2V,ISINK = 3mA | 300 | mV | ||
| VOL | 低电平输出电压 | VDD = 6.0V,ISINK = 5mA | 300 | mV | ||
| I(lkg) | 开漏输出漏电流 | VDD = VRESETx = 6.0V | 350 | nA | ||