ZHCSOH1E March 2021 – December 2023 TPS3704
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tD | 复位释放延时时间 | 固定延迟选项 tD < 4ms,过驱 = 10% | -40 | tD | 40 | % |
| tD | 复位释放延时时间 | 固定延迟选项 tD > 5ms,过驱 = 10% | -30 | tD | 30 | % |
| tPD | 传播检测延迟(1) | 固定延时时间 tD > 1ms,过驱 10% | 10 | µs | ||
| tGI (VIT-) | 毛刺抑制欠压(5% 过驱)(2) | 2 | µs | |||
| tGI(VIT+) | 毛刺抑制过压(5% 过驱)(2) | 2 | µs | |||
| tR | 输出上升(推挽)(2) (3) | 25 | ns | |||
| tR | 输出上升时间(开漏)(2) (3) | 2.2 | µs | |||
| tF | 输出下降时间(2)(3) | 0.2 | µs | |||
| tSTRT | 启动延迟(4) | 1 | ms | |||