ZHCSOH1E March 2021 – December 2023 TPS3704
PRODUCTION DATA
无论使用的器件电源电压如何,SENSEx 输入都可以监控 0V 至 5.55V 的电源轨。SENSEx 引脚用于监控关键电压轨或按钮输入。如果该引脚上的电压低于 VIT-(UV) 以下或高于 VIT+(OV),则 RESETx/RESETx 会被置为有效。当 SENSEx 引脚上的电压高于正阈值电压 VIT-(UV) + VHYS 或低于负阈值电压 VIT+(OV) - VHYS 时,
RESETx/RESETx 会在设置的 RESETx/RESETx 延时时间后置为无效。内部比较器具有内置迟滞,即使受监控的电压轨发生微小变化,也能确保明确定义的 RESETx/RESETx 置为有效和无效。
TPS3704x 将比较器与精密基准电压和经过修整的电阻分压器相结合。该配置可优化器件精度,因为精度和性能规格中考虑了所有电阻器容差。TPS3704x 器件相对不受 SENSEx 引脚上短时瞬态的影响。尽管在大多数情况下不是必需的,但对于有噪声的应用,良好的模拟设计实践是在 SENSEx 输入端放置一个 10nF 至 100nF 的旁路电容器,以便降低对受监控信号上瞬态电压的敏感度。