ZHCSOH1E March 2021 – December 2023 TPS3704
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电压 | VDD | -0.3 | 6.5 | V |
| VRESET1、VRESET2、VRESET3 | -0.3 | 6.5 | V | |
| VSENSE1、VSENSE2、VSENSE3、VSENSE4 | -0.3 | 6.5 | V | |
| 电流 | IRESET1、IRESET2、IRESET3 灌电流 | ±20 | mA | |
| 温度 (2) | 持续总功率耗散 | 请参阅“热性能信息” | ||
| 运行结温,TJ | -40 | 150 | °C | |
| 自然通风工作温度范围,TA | -40 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |