ZHCSOH1E March 2021 – December 2023 TPS3704
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O | 说明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | TPS37041 | TPS37042 | TPS37043 | TPS37044 | ||
| VDD | 1 | 1 | 1 | 1 | I | 电源输入。使用 0.1μF 电容器旁路至 GND。 |
| SENSE1 | 2 | 2 | 2 | 2 | I | 直接连接到受监控的电压。当 SENSE1 超出窗口阈值时,RESET1/RESET1 被置为有效。此 SENSE1 引脚无需外部电容器。对于 TPS37044(四通道版本),当 SENSE1 或 SENSE2 超出窗口阈值时,RESET1/RESET1 置为有效。对于有噪声的应用,可能需要靠近此引脚放置一个 10nF 至 100nF 陶瓷电容器,以获得出色性能。如果不使用该输入引脚,可以将其保持悬空。 |
| SENSE2 | - | 3 | 3 | 3 | I | 直接连接到受监控的电压。当 SENSE2 超出窗口阈值时,RESET2/RESET2 被置为有效。SENSE2 引脚无需外部电容器。对于 TPS37044(四通道版本),当 SENSE1 或 SENSE2 超出窗口阈值时,RESET1/RESET1 置为有效。对于有噪声的应用,可能需要靠近此引脚放置一个 10nF 至 100nF 陶瓷电容器,以获得出色性能。如果不使用该输入引脚,可以将其保持悬空。 |
| SENSE3 | - | - | 5 | 5 | I | 直接连接到受监控的电压。当 SENSE3 超出窗口阈值时,RESET3/RESET3 被置为有效。SENSE3 引脚无需外部电容器。对于 TPS37044(四通道版本),当 SENSE3 或 SENSE4 超出窗口阈值时,RESET2/RESET2 置为有效。对于有噪声的应用,可能需要靠近此引脚放置一个 10nF 至 100nF 陶瓷电容器,以获得出色性能。如果不使用该输入引脚,可以将其保持悬空。 |
| SENSE4 | - | - | - | 6 | I | 直接连接到受监控的电压。对于 TPS37044(四通道版本),当 SENSE3 或 SENSE4 超出窗口阈值时,RESET2/RESET2 置为有效。对于有噪声的应用,可能需要靠近此引脚放置一个 10nF 至 100nF 陶瓷电容器,以获得出色性能。如果不使用该输入引脚,可以将其保持悬空。 |
| RESET1/RESET1 | 8 | 8 | 8 | 8 | O | 当 SENSE1 上的电压超出过压或欠压阈值窗口时,RESET1/RESET1 置为有效。 |
| RESET2/RESET2 | - | 7 | 7 | 7 | O | 当 SENSE2 上的电压超出过压或欠压阈值窗口时,RESET2/RESET2 置为有效。 |
| RESET3/RESET3 | - | - | 6 | - | O | 当 SENSE3 上的电压超出过压或欠压阈值窗口时,RESET3/RESET3 置为有效。 在 SENSE3 回到窗口阈值内后,RESET3/RESET3 在复位超时期间保持有效。该低电平有效开漏复位输出需要一个外部上拉电阻。如果该引脚未使用,可以将其保持悬空。 |
| GND | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 接地 |
| NC | 3、5、6、7 | 5、6 | - | - | - | 无连接 |