ZHCSOH1E March   2021  – December 2023 TPS3704

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件命名规则
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 时序图
    8. 6.8 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 VDD
      2. 7.3.2 SENSEx 输入
        1. 7.3.2.1 抗 SENSEx 引脚电压瞬态干扰
          1. 7.3.2.1.1 SENSEx 迟滞
      3. 7.3.3 RESETx/RESETx
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常运行 (VDD > VDD(MIN))
      2. 7.4.2 欠压锁定 (VPOR < VDD < UVLO)
      3. 7.4.3 上电复位 (VDD < VPOR)
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 电压阈值精度
      2. 8.1.2 可调电压阈值
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计 1:适用于微控制器电源轨的多轨窗口监控技术
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
      2. 8.2.2 设计 2:适用于增强型功能安全用例的手动自检选项
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 电源指南
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件命名规则
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

概述

TPS3704x 是一系列四通道、三通道和双通道高精度电压监控器,其中每个通道都具有过压和欠压检测功能。TPS3704x 具有高精度窗口阈值电压,其中阈值上限和下限可针对对称或非对称容差进行定制。当检测电压超出过压和欠压阈值时,TPS3704x 的复位信号会置为生效,并具有故障检测延时时间(tPD = 10μs 最大值)。

TPS3704x 包括用于设置器件内部过压和欠压阈值的电阻器。要确保外部电阻器精度无需额外的裕度,因此这些内部电阻器可减少元件数量并极大地简化设计。TPS3704x 的集成度可为任何应用提供总体较小的解决方案尺寸。

TPS3704x 能够以高分辨率监控任何电压轨(VIT ≤ 0.8V:20mV 阶跃/
VIT > 0.8V:0.5% 或 20mV 阶跃,以较低者为准)。TPS3704x 中的每个通道都可以独立配置为窗口、OV 或 UV 监控器。此外,每个通道的 VIT 阈值电压可以是不对称的。例如,配置为过压监控器的通道可以设置为 +5% 容差,而欠压通道监控器可以设置为 -4% 容差。如果配置了窗口监控器,则电压阈值容差可以是对称的,也可以是不对称的。

TPS3704x 包含 20μs 至 1200ms 的固定复位延时时间 (tD) 选项,并且可以在保持 15μA(最大值)超低 IQ 电流的同时监控多达四个通道。