ZHCSOH1E March 2021 – December 2023 TPS3704
PRODUCTION DATA
| 参数 | 设计要求 | 设计结果 |
|---|---|---|
| 受监控电源轨 | 3.3V VI/O 标称值,如果超出 3.3V ±8%(包括器件精度),则会发出警报,10ms 复位延迟 | 最坏情况 VIT+(OV) = 3.533V (7.06%) 最坏情况 VIT–(UV) = 3.071V (-6.94%) |
| 1.2V VCORE 标称值,如果超出 1.2V ±5%(包括器件精度),则会发出警报,10ms 复位延迟 | 最坏情况 VIT+(OV) = 1.2484V (4.03%) 最坏情况 VIT–(UV) = 1.1524V (-3.97%) | |
| 输出逻辑电压 | 5V CMOS | 5V CMOS |
| 最大系统监控电流消耗 | 25µA | 5.5µA(最大值 15µA) |