ZHCSOH1E March   2021  – December 2023 TPS3704

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件命名规则
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 时序图
    8. 6.8 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 VDD
      2. 7.3.2 SENSEx 输入
        1. 7.3.2.1 抗 SENSEx 引脚电压瞬态干扰
          1. 7.3.2.1.1 SENSEx 迟滞
      3. 7.3.3 RESETx/RESETx
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常运行 (VDD > VDD(MIN))
      2. 7.4.2 欠压锁定 (VPOR < VDD < UVLO)
      3. 7.4.3 上电复位 (VDD < VPOR)
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 电压阈值精度
      2. 8.1.2 可调电压阈值
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计 1:适用于微控制器电源轨的多轨窗口监控技术
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
      2. 8.2.2 设计 2:适用于增强型功能安全用例的手动自检选项
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 电源指南
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件命名规则
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

确定 TPS3704x 的哪个型号最适合受监控电源轨 (VMON) 和表 9-3 上的窗口容差。TPS3704x 支持对 0.4V 至 5.55V 之间的常见电压轨进行过压和欠压监控,从而对其进行精确的电压监控。此应用需要对电压轨进行非常严格的监控,在 1.2V VCORE 电压轨上仅允许 ±5% 的变化。为了确保满足此要求,这里选择了 TPS37042,因为它具有 ±3% 的阈值。3.3V VI/O 更加灵活,可以在高达 8% 的变化范围内运行。由于 TPS3704x 提供各种容差选项,因此可以为此电压轨选择 ±6% 阈值。为了计算最坏情况下的 VIT+(OV) 和 VIT-(UV),还必须考虑精度。最坏情况下的 VIT+(OV) 和 VIT-(UV) 可以分别按照方程式 5方程式 6 所示进行计算:

方程式 5. VIT+(OV-Worst Case) = VMON × (1 + %Threshold) × (1 + %Accuracy) = 1.2 × (1.03) × (1.01) = 1.2484V
方程式 6. VIT-(UV-Worst Case) = VMON × (1 - %Threshold) × (1 - %Accuracy) = 1.2 × (0.97) × (0.99) = 1.1524V

在确定 OV 和 UV 阈值时还需要考虑迟滞,以便故障后的释放点高于电源容差限值。有关更多详细信息,请参阅图 6-1

当输出切换至高阻抗状态时,RESETx/RESETx 引脚的上升时间取决于该节点上的上拉电阻和电容。选择的上拉电阻既要满足下游时序要求,又应满足应用具有足够低 VOL 时所需的灌电流;10kΩ 至 1MΩ 电阻器是低电容负载的不错选择。