ZHCSOH1E March 2021 – December 2023 TPS3704
PRODUCTION DATA
TPS3704x 设计为在 1.7V 至 6V 的输入电源电压范围内工作。SENSEx 引脚由内部比较器监控。VDD 还充当内部带隙、内部稳压器、状态机、缓冲器和其他控制块的电源。当 VDD > VPOR 时,复位信号处于已知状态。当 VDD 低于最小 VDD 电压时,欠压锁定会强制将复位输出置为有效。
此器件不需要 VDD 电容器;但是,如果输入电源有噪声,则最好在 VDD 引脚和 GND 引脚之间放置一个 0.1μF 至 1µF 的旁路电容器,以确保有足够的电荷可供器件正确上电。为了使器件能够完全正常工作,VDD 需要在启动延迟
(tSTRT + tD) 时间内恰好为或高于 VDD(MIN)。