ZHCSOH1E March 2021 – December 2023 TPS3704
PRODUCTION DATA
TPS3704x 最大精度 (1%) 允许使用外部电阻器调节电压阈值,而不会增加器件的主要误差。在所需监控电压不可用的情况下,可以使用外部电阻分压器来设置所需的电压阈值。图 8-2 展示了一个有关如何使用外部电阻分压器调节电压阈值的示例。如需获取计算外部电阻值方面的协助,请访问 TPS3704 产品页面“设计工具和仿真”部分中的 TPS3704 可调节阈值电压电阻器计算器。可以根据所需的电压阈值和器件型号来计算电阻值。由于内部电阻梯的旁路模式,TI 建议使用可调电压阈值器件型号。
例如,考虑使用 TPS3704 0.8V 可调型号来监测 2.0V 电源轨 (VMON)。根据方程式 2,如果 R2 = 10kΩ、VMON = 2V 且 VSENSE1 = 0.8V,则 R1 = 15 kΩ。此器件通常用于在 ±4% 电压阈值下监控 0.8V 电压轨。这意味着器件的欠压阈值 (VIT-(UV)) 和过压阈值 (VIT+(OV))分别为 0.768V 和 0.832V。根据方程式 2,当 VSENSE1 = VIT-(UV) 时,VMON = 1.92V。这可以表示为 VMON-,即受监控的欠压阈值,器件会在此阈值处将复位信号置为有效。同样根据方程式 2,当 VSENSE1 = VIT+(OV) 时,受监控的欠压阈值 (VMON+) 为 2.08V。如果需要更宽的容差或仅使用 UV 阈值,请使用
表 9-3 所示的器件型号来确定哪个器件型号与您的应用相匹配。
在调节电压阈值时必须考虑到一些误差。除了电阻分压器的容差外,SENSE1 引脚还有一个内部电阻,该电阻可能会影响电阻分压器的精度。尽管预计阻抗非常高,但建议用户计算设计规格的值。内部检测电阻 RSENSE1 可以通过将检测电压 VSENSE1 除以检测电流 ISENSE1 来计算得出,如方程式 4 所示。VSENSE1 可以使用
方程式 2 来计算,具体取决于电阻分压器和受监控的电压。ISENSE1 可以使用方程式 3 来计算。