ZHCSOH1E March 2021 – December 2023 TPS3704
PRODUCTION DATA
这些应用曲线是使用 TPS3704Q1EVM 获取的。有关更多信息,请参阅 TPS3704Q1EVM 用户指南。
| VSENSE1 启动 0V 至 3.3V,VDD = 3.3V,VRESET1 = 3.3V,TPS37044A7OHDDFR |
| VSENSE1 斜坡 0V 至 3.75V,OV/UV 阈值= 3.3V (±8%),VSENSE2 = 1.8V,VDD = 3.3V,VRESET1 = 3.3V,TPS37044A7OHDDFR |
| VSENSE3_4 斜坡 0V 至 1.5V,OV/UV 阈值 = 1.15V(+7.5%,-5.5%),VDD = 3.3V,VRESET2 = 3.3V,TPS37044A7OHDDFR |
| VSENSE1 切换 0V 至 3.3V [OV/UV 阈值 = 3.3V (±8%)],VSENSE2 从 0V 切换至 1.8V [OV/UV 阈值 = 1.8V(+4%,-3.5%)],VDD = 3.3V, VRESET1 = 3.3V,TPS37044A7OHDDFR |
| VSENSE1 = 3.3V,VSENSE1 = 0V,通过按钮持续 1ms, VDD = 3.3V,VRESET1 = 3.3V,TPS37044A7OHDDFR |
| VDD 启动 0V 至 3.3V,VSENSE1 = 3.3V,VSENSE2 = 1.8V,VSENSE3_4 = 1.15V,VRESET1_2 = 3.3V,TPS37044A7OHDDFR |
| VSENSE2 斜坡 0V 至 2V,OV/UV 阈值 = 1.8V (+4%,-3.5%),VSENSE1 = 3.3V,VDD = 3.3V, VRESET1 = 3.3V,TPS37044A7OHDDFR |
| VDD 斜坡 0V 至 5V,VSENSE3_4 = 1.2V,VRESET2 = 3.3V,TPS37044A7OHDDFR | ||
| VSENSE3 切换 0V 至 1.15V [OV/UV 阈值 = 1.15V(+7.5%,-5.5%)],VSENSE4 从 0V 切换至 1.15V [OV/UV 阈值 = 1.15V(+7.5%,-5.5%)],VDD = 3.3V, VRESET1 = 3.3V,TPS37044A7OHDDFR |
| VSENSE1 从 3.3V 切换至 0V,VDD = 3.3V,VRESET1 从 3.3V 切换至 0V,TPS37044A7OHDDFR |