ZHCSOH1E March 2021 – December 2023 TPS3704
PRODUCTION DATA
在典型的 TPS3704x 应用中,RESETx/RESETx 输出连接到处理器的复位或使能输入[例如数字信号处理器 (DSP)、应用特定集成电路 (ASIC) 或其他处理器类型]或稳压器[例如直流/直流转换器或低压降稳压器 (LDO)]的使能输入。
TPS3704x 具有开漏低电平有效输出,此输出需要一个外部上拉电阻来将这些线路保持在高电平,从而达到所需的电压逻辑。将外部上拉电阻器连接到适当的电压轨,使输出端能够以正确的接口电压电平连接到其他器件。为了确保适当的电压电平,在选择外部上拉电阻值时要考虑一些因素。外部上拉电阻值由 VOL、输出容性负载和输出漏电流决定。这些值在
节 6.5 中指定。开漏输出可以作为与其他 RESETx/RESETx 开漏引脚的线或逻辑进行连接。