ZHCSP88B December 2022 – October 2024 TPS25762-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPP_CABLE | VCONN 路径的 Rdson | VLDO_5V = 5V,IL = 200mA,测量 LDO_5V 到 Px_CCy 的电阻 | 1.2 | Ω | ||
| ILIMVC | 短路电流限值 | 设置 0,VLDO_5V = 5V,RL = 10mΩ ,测量 IPx_CCy | 30 | 50 | 70 | mA |
| 设置 1,VLDO_5V = 5V,RL = 10mΩ ,测量 IPx_CCy | 235 | 275 | 315 | |||
| ICCyLKG | 流入 Px_Cy 引脚的漏电流 | 禁用 VCONN,TJ ≤ 125oC,VPx_CCy = 5.5V,测量 IPx_CCy | -1 | 0 | 10 | µA |
| VVC_OVP | Px_CCy 的过压保护阈值 | VLDO_5V 上升 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | V |
| VVC_RCP | Px_CCy 的反向电流保护阈值,通过 CCx 提供 VCONN | VLDO_5V = 5V,VCCx 上升,设置 1。 | 230 | 310 | 390 | mV |
| VVC_RCP | Px_CCy 的反向电流保护阈值,通过 CCx 提供 VCONN | VLDO_5V = 5V,VCCx 上升,设置 2。 | 60 | 155 | 250 | mV |
| tPP_CABLE_FSD | 在 VLDO_5V > VVC_OVP 或 VCCx - VLDO_5V > VVC_RCP 之后禁用 Px_Cy VCONN 的时间 | CL = 0 | 1.5 | µs | ||
| tPP_CABLE_off | 从禁用信号到 Px_CCy 处于最终值的 10% | IL = 200mA,VLDO_5V = 5V,CL = 0 | 100 | 225 | 300 | µs |
| tiOS_PP_CABLE | 短路的响应时间 | 外部 VLDO_5V = 5V,对于短路 RL = 10mΩ。设置 VCONILIM = 1。 | 2 | µs | ||
| tiOS_PP_CABLE | 短路的响应时间 | 内部 VLDO_5V = 5V,对于短路 RL = 10mΩ。设置 VCONILIM = 0。 | 0.3 | µs | ||