ZHCSP88B December 2022 – October 2024 TPS25762-Q1
PRODUCTION DATA
PWM 振荡器频率 (fsw) 由固件通过应用配置 GUI 进行编程。开关转换器适用于 AM 无线电频带(520kHz 至 1730kHz)以下的工作频率。可以使用以下三种标称 fsw 设置:300kHz、400kHz 和 450kHz。
频率抖动可由固件通过应用程序 GUI 进行启用。启用后,标称振荡器频率通过三角波形调制以 ±FSSS(约 ±10%)进行抖动(请参阅使用三角波形调制实现抖动)。抖动周期 τM 是抖动调制频率 FSSS_MOD 的倒数。有两个可通过固件进行选择的抖动调制频率 FSSS_M 可供使用:10kHz 和 25kHz。抖动会分散通过开关产生的频谱峰值,从而降低峰值谐波水平并简化 EMI 滤波器设计。
图 8-13 使用三角波形调制实现抖动多个转换器可使用 SYNC 引脚进行同步。该引脚可通过固件配置为输出 SYNC(o) 或输入 SYNC(i)。
图 8-15 使用 SYNC(o) 驱动外部直流/直流转换器| fSW 固件设置 | 允许的 SYNC(i) 频率范围 | |
|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |
| 300kHz | 250kHz | 353kHz |
| 400kHz | 334kHz | 470kHz |
| 450kHz | 376kHz | 530kHz |