TPS25762-Q1 具有固定的 VIN(UVLO),且上升和下降阈值介于 5V 和 5.5V 之间,请参阅“降压/升压稳压器”以了解确切的值。当电池电压过低而无法继续运行时,下降阈值 VIN(UVLO_F) 会禁用器件。要建立高于 VIN(UVLO_R) 的导通电压,请在 IN 电源电压和 EN/UVLO 引脚之间连接一个电阻分压器。当 VEN/UVLO > VEN(OPER)(标称值为 1.25V)时,器件会退出低功耗关断模式并开始启动。
在本例中,需要大约 6.5V 的 VIN 导通电压。根据下面的公式和示例确定所需的电阻值。
- 选择标准值 91kΩ。
- 采用 22kΩ 和 91kΩ。重新排列方程式 3 后得到
方程式 5.
方程式 6.
- 计算 VOFF
方程式 7.
方程式 8.
- 最后,确认所选电阻器不会触发 EN/UVLO 引脚最大钳位电压。假设最大 VIN 瞬态电压为 36V。
方程式 9.
方程式 10.
- 结果为 7V,小于 EN/UVLO 引脚最大钳位电压。