ZHCSP88B December 2022 – October 2024 TPS25762-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压范围 | IN (3)(4) 至 PGND | -0.3 | 40 | V |
| 输入电压范围 | IN,以 SW1 为基准 | -0.3 | 25 | V |
| 输入电压范围 | EN/UVLO (5) 至 AGND | -0.3 | 受内部限制 | V |
| 输入电压范围 | BOOT1,以 SW1 为基准 | -0.3 | 6 | V |
| 输入电压范围 | BOOT2,以 SW2 为基准 (6) | -0.3 | 6 | V |
| 输入电压范围 | SW1 (7) 至 PGND | -0.3 | 24 | V |
| 输入电压范围 | SW2 (8) 至 PGND | -0.3 | 24 | V |
| 输入电压范围 | SW2 至 OUT | 17.5 | V | |
| 输入电压范围 | CSP 至 PGND | -0.3 | 24 | V |
| 输入电压范围 | CSN/BUS 至 PGND | -0.3 | 24 | V |
| 输入电压范围 | CSP 至 CSN | -0.3 | 0.3 | V |
| 输入电压范围 | AGND 到 PGND | -0.3 | 0.3 | V |
| 输出电压范围 | OUT 至 PGND | -0.3 | 24 | V |
| 输出电压范围 | LDO_5V 至 PGND | -0.3 | 6 | V |
| 输出电压范围 | LDO_3V3 至 AGND | -0.3 | 6 | V |
| 输出电压范围 | LDO_1V5 至 AGND | -0.3 | 2 | V |
| I/O 电压范围 | TVSP 至 PGND | -0.3 | 30 | V |
| I/O 电压范围 | I2C_SCL1 至 AGND | -0.3 | 6 | V |
| I/O 电压范围 | I2C_SDA1 至 AGND | -0.3 | 6 | V |
| I/O 电压范围 | GPIO9、IRQ1 至 AGND | -0.3 | 6 | V |
| I/O 电压范围 | PA_CC1 至 AGND | -0.3 | 30 | V |
| I/O 电压范围 | PA_CC2 至 AGND | -0.3 | 30 | V |
| I/O 电压范围 | PA_DM 至 AGND | -0.3 | 30 | V |
| I/O 电压范围 | GPIO7 至 AGND | -0.3 | 6 | V |
| I/O 电压范围 | PA_DP 至 AGND | -0.3 | 30 | V |
| I/O 电压范围 | GPIO8 至 AGND | -0.3 | 6 | V |
| I/O 电压范围 | GPIO0 至 AGND | -0.3 | 6 | V |
| I/O 电压范围 | GPIO1、IRQ2 至 AGND | -0.3 | 6 | V |
| I/O 电压范围 | GPIO2、I2C_SCL2 至 AGND | -0.3 | 6 | V |
| I/O 电压范围 | GPIO3、I2C_SDA2 至 AGND | -0.3 | 6 | V |
| I/O 电压范围 | PA_LSGD 至 PGND | -0.3 | 30 | V |
| I/O 电压范围 | GPIO5、NTC 至 AGND | -0.3 | 6 | V |
| I/O 电压范围 | GPIO6、SYNC 至 AGND | -0.3 | 6 | V |
| I/O 电压范围 | PA_LSGD 至 CSN/BUS | -0.3 | 10 | V |
| 输入电流 | EN/UVLO | 0 | 2 | mA |
| 输出电流 | PA_CC1、PA_CC2 上的正拉电流 | 受内部限制 | A | |
| 输出电流 | GPIO 2、3、5、6、7、8 | 0.0010 | A | |
| 输出电流 | GPIO 0、1、4、9 | 0.005 | A | |
| 输出电流 | I2C_SDA1、I2C_SCL1、I2C_SDA2、I2C2_SCL2 的正灌电流 | 受内部限制 | A | |
| 输出电流 | LDO_5V、LDO_3V3、LDO_1V5 的正拉电流 | 受内部限制 | A | |
| TA 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | |
| TJ 工作结温 | -40 | 150 | °C | |
| TSTG 贮存温度 | -55 | 150 | °C | |