TPS25762-Q1 器件中有五个内部热传感器:
- TSD_BB。两个通过二极管 OR 逻辑组合的热传感器用于监控降压/升压功率 FET。置为有效后禁用降压/升压稳压器。USB-PD 引擎进入错误恢复状态。
- TSD_PA_VCONN。位于 PA_VCONN 路径中的一个热传感器。在过热事件期间断开 PA_VCONN FET。USB-PD 引擎进入错误恢复状态。
- TSD_PA_VBUS_DISCH。位于 PA_VBUS 放电路径中的一个热传感器。在过热期间断开 PA_VBUS 放电 FET。在温度降至下降迟滞以下时闭合 PA_VBUS 放电 FET。(TSD_HYS) 如果 PA_VBUS 在降低 VBUS 转换期间高于固件设置的放电阈值。
- TSD_LDO5V。位于 LDO_5V 稳压器中的一个热传感器。用于主器件热关断。在过热事件期间完全禁用器件以使 M0 硬复位。允许在温度降至下降迟滞 (TSD_HYS) 以下时运行器件。