ZHCSP88B December 2022 – October 2024 TPS25762-Q1
PRODUCTION DATA
CSP 和 CSN/BUS 引脚是平均电流检测放大器 (CSA) 的正输入和负输入。TPS25762-Q1 器件在位于 CSP 和 CSN/BUS 引脚之间的检测电阻器 RSNS 上检测端口 A 负载电流。一个精度为 1% 的 10mΩ 功率电阻器可以在 0 ≤ IOUT ≤ 5A 范围内提供 0 至 50mV 检测电压。
一个 7 位数模转换器 IDAC 可提供 ±50mA 阶跃电流限制调整,并通过器件固件自动进行编程。