ZHCSP88B December 2022 – October 2024 TPS25762-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VI | 输入电压范围(输出高达 65W) | IN | 6.8 | 18 | V |
| VI | 输入电压范围(输出高达 30W) | IN | 5.5 | 18 | V |
| VI | 输入电压范围 | EN/UVLO | 0 | 7 (2) | V |
| II | 输入电流 | EN/UVLO | 0 | 1 | mA |
| VI | 输入电压范围 | 由外部电源过驱时的 LDO_5V | 4.75 | 5.5 | V |
| VI | 输入电压范围 | CSP、CSN/BUS | 0 | 22 | V |
| VI | 输入电压范围 | PB_VBUS(配置为 PB_VBUS 时的 GPIO4) | 3 | 22 | V |
| VO | 输出电压范围 | OUT | 0 | 21 | V |
| VIO | I/O 电压范围 | PA_CC1、PA_CC2、PB_CC1、PB_CC2 | 0 | 5.5 | V |
| VIO | I/O 电压范围 | PA_DP、PA_DM、PB_DP、PB_DM | 0 | 3.6 | V |
| VIO | I/O 电压范围 | I2C_SDAn、I2C_SCLn、IRQn(n=1 或 2) | 0 | 5.5 | V |
| VIO | I/O 电压范围 | GPIOn (n = 0 - 9) | 0 | 3.6 | V |
| VIO | I/O 电压范围 | NTC 监控器 (GPIO5)、SYNC (GPIO6) | 0 | 3.6 | V |
| IO | 输出电流(1) | IOUT | 5 | A | |
| IO | 输出电流 | PA_CC1、PA_CC2、PB_CC1、PB_CC2 | 225 | mA | |
| IO | 输出电流(来自 LDO_3V3) | GPIOn (n = 0 - 9) | 10 | mA | |
| fsw | 从 SYNC 引脚驱动的降压/升压转换器开关频率 | 250 | 500 | kHz | |
| TA | 环境工作温度 | -40 | 125 | °C | |
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C | |