ZHCSP88B December 2022 – October 2024 TPS25762-Q1
PRODUCTION DATA
瞬态电压保护和固件设置引脚 (TVSP) 有三个功能: 1) 启动配置设置;2) USB 连接器引脚短接至 VBUS 或 VBAT 的保护;以及 3) USB 连接器引脚增强型 ESD 保护。
| CTVSP | RDAMP | CDAMP |
|---|---|---|
| 0.1μF | 10Ω | 0.47μF |
| RTVSP (kΩ) (1) | TVSP 索引 | ADC 值 | I2C 目标端口地址 (A | B)(2) | I2C 逻辑 (VDD) | 启动模式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开路 | 0 | ≤ 10 (0x0A) | 0x22 | 0x26 | 3.3V | EEPROM |
| 93.1 | 1 | ≤ 24 (0x18) | 0x23 | 0x27 | 3.3V | 外部 HUB/MCU |
| 47.5 | 2 | ≤ 42 (0x2A) | 0x22 | 0x26 | 1.8V | EEPROM |
| 29.4 | 3 | ≤ 63 (0x3F) | 0x23 | 0x27 | 1.8V | 外部 HUB/MCU |
| 20.0 | 4 | ≤ 89 (0x59) | 0x23 | 0x27 | 3.3V | EEPROM |
| 14.7 | 5 | ≤ 119 (0x77) | 0x22 | 0x26 | 3.3V | 外部 HUB/MCU |
| 11.0 | 6 | ≤ 156 (0x9C) | 0x23 | 0x27 | 1.8V | EEPROM |
| 8.45 | 7 | ≤ 201 (0xC9) | 0x22 | 0x26 | 1.8V | 外部 HUB/MCU |
| 6.65 | 8 | ≤ 255 (0xFF) | 0x22 | 0x26 | 3.3V | 固件更新 |
| RTVSP (kΩ) | TVSP 索引 | ADC 值 | I2C 目标端口地址 (A | B) | I2C 逻辑 (VDD) | 启动模式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开路 | 0 | ≤ 10 (0x0A) | 0x22 | 0x26 | 3.3V | EEPROM |
| 5.6 | 8 | ≤ 255 (0xFF) | 0x22 | 0x26 | 3.3V | 固件更新 |
| RTVSP (kΩ) (1) | TVSP 索引 | ADC 值 | I2C 目标端口地址 (A | B)(2) | I2C 逻辑 (VDD) | 启动模式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开路 | 0 | ≤ 10 (0x0A) | 0x22 | 0x26 | 3.3V | EEPROM |
| 93.1 | 1 | ≤ 24 (0x18) | 0x23 | 0x27 | 3.3V | 外部 HUB/MCU |
| 47.5 | 2 | ≤ 42 (0x2A) | 0x22 | 0x26 | 1.8V | EEPROM |
| 26.7 | 3 | ≤ 63 (0x3F) | 0x23 | 0x27 | 1.8V | 外部 HUB/MCU |
| 18.2 | 4 | ≤ 89 (0x59) | 0x23 | 0x27 | 3.3V | EEPROM |
| 13.0 | 5 | ≤ 119 (0x77) | 0x22 | 0x26 | 3.3V | 外部 HUB/MCU |
| 9.53 | 6 | ≤ 156 (0x9C) | 0x23 | 0x27 | 1.8V | EEPROM |
| 7.5 | 7 | ≤ 201 (0xC9) | 0x22 | 0x26 | 1.8V | 外部 HUB/MCU |
| 5.6 | 8 | ≤ 255 (0xFF) | 0x22 | 0x26 | 3.3V | 固件更新 |
对于 TPS25762D-Q1 器件,在上电时会应用出厂编程的默认应用配置。当启动模式配置为 EEPROM 但未加载 EEPROM 配置时将应用默认配置;例如,当 EEPROM 提供的映像无效或 EEPROM 未连接时,便是如此。加载默认应用配置时,最大端口输出功率(端口 PDP)将使用 RTVSP 定义的 TVSP 索引进行配置。此运行模式的有效 TVSP 索引显示在“RTVSP 端口最大 PDP 选择(TPS25762DQRQLRQ1 和 TPS25772DQRQLRQ1)”中。
| RTVSP (kΩ) | TVSP 索引 | ADC 值 | I2C 目标端口地址 (A | B) | I2C 逻辑 (VDD) | 端口最大 PDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 开路 | 0 | ≤ 10 (0x0A) | 0x22 | 0x26 | 3.3V | 60W |
| 47.5 | 2 | ≤ 42 (0x2A) | 0x22 | 0x26 | 1.8V | 45W |
| 18.2 | 4 | ≤ 89 (0x59) | 0x23 | 0x27 | 3.3V | 27W |
| 9.53 | 6 | ≤ 156 (0x9C) | 0x23 | 0x27 | 1.8V | 15W |
加载默认应用配置时的器件设置如表 8-7 所示。
| 参数 | TPS25762DQRQLRQ1 | TPS25772DQRQLRQ1 | 备注 |
|---|---|---|---|
| XID | 0x00 | 0x00 | |
| PID | 0x00 | 0x00 | |
| VID | 0x0451 | 0x0451 | TI VID |
| 端口最小功率 | 7.5W | 7.5W | 适用于所有端口 |
| 端口最大功率 | 60W/45W/27W/15W | 60W/45W/27W/15W | 由 TVSP 索引设置;适用于所有端口 |
| 系统最大功率 | 60W/45W/27W/15W | 端口最大功率 x 2 | |
| 端口 PPS | 启用 | 启用 | 适用于所有端口 |
| SPM 电源策略 | 不适用 | 保证容量 | |
| BC1.2 | 启用 | 启用 | 适用于所有端口 |
| 外部直流/直流 | 不适用 | TPS55288-Q1 | |
| 端口 A ILIM 过冲 | 400mA | 400mA | |
| 端口 A APDO ILIM 过冲 | 50mA | 50mA | |
| 端口 A 电缆补偿 | 禁用 | 禁用 | |
| 端口 A 高 ILIM 延迟 | 启用 | 启用 | |
| 端口 B ILIM 过冲 | 不适用 | 400mA | |
| 端口 B APDO ILIM 过冲 | 不适用 | 50mA | |
| 端口 B 电缆补偿 | 不适用 | 外部 | 由外部直流/直流转换器设置 |
| 端口 B VBUS 升压 | 不适用 | 0.1V | |
| 端口 B 放电 | 不适用 | 启用 | 外部,由 GPIO9 控制 |
| 内部直流/直流转换器频率 | 400kHz | 400kHz | |
| 内部直流/直流转换器抖动 | 10Hz | 10Hz | |
| 上电宽限期 | 15 分钟 | 15 分钟 | |
| 下电宽限期 | 15 分钟 | 15 分钟 | |
| 范围 3 功率 | FULL | FULL | |
| 范围 2 功率 | 60% | 60% | 系统最大功率的百分比 |
| 范围 1 至 2 上升阈值 | 8.96V | 8.96V | 在 VIN 下测得 |
| 范围 2 至 1 下降阈值 | 7.04V | 7.04V | 在 VIN 下测得 |
| 范围 2 至 3 上升阈值 | 11.52V | 11.52V | 在 VIN 下测得 |
| 范围 3 至 2 下降阈值 | 10.08V | 10.08V | 在 VIN 下测得 |
| 热折返 | 启用 | 启用 | NTC/PTC 配置 |
| 相位 1 最大功率 | 60% | 60% | 系统最大功率的百分比 |
| 相位 1 上升阈值 | 2.044V | 2.044V | |
| 相位 1 下降阈值 | 1.988V | 1.988V | |
| 相位 2 最大功率 | 30% | 30% | 系统最大功率的百分比 |
| 相位 2 上升阈值 | 2.1V | 2.1V | |
| 相位 2 下降阈值 | 2.044V | 2.044V | |
| 相位 3 最大功率 | 0% | 0% | 系统最大功率的百分比 |
| 相位 3 上升阈值 | 2.142V | 2.142V | |
| 相位 3 下降阈值 | 2.086V | 2.086V |
需要 TVSP 索引 0(RTVSP 开路)以外配置的应用(如 RTVSP 配置设置 (TPS257xxCQRQLRQ1) 和 RTVSP 配置设置 (TPS257xxDQRQLRQ1) 中所示)必须实施与图 8-5 所示类似的电路。双极晶体管的基极连接到 LDO_5V 以提供 TVSP 电阻器的正确上电时序控制 - 禁用 TPS25762-Q1 时关闭,启用 TPS25762-Q1 时开启。建议使用 2N2222,因为它具有较大的集电极-发射极击穿电压、低成本以及广泛的可用性。
图 8-5 RTVSP 电路配置可在 PA_DP 和 PA_DM 引脚上使用 USB 端点来更新器件固件。要启用固件更新模式,请使用 TVSP 和 PGND 之间对应于 TVSP 索引 8 的电阻来启动器件。可以通过对器件进行下电上电或通过将 EN/UVLO 引脚暂时拉至低于 VEN(OPER) 阈值来执行启动周期。图 8-6 中显示了启用 USB 端点固件更新模式的示例电路。
图 8-6 启用 USB 端点固件更新模式的示例电路