ZHCSP88B December 2022 – October 2024 TPS25762-Q1
PRODUCTION DATA
降压/升压输出电压在 CSN/VBUS 引脚处进行调节。一个 12 位数模转换器 VDAC 可根据器件固件的命令对 VCSP/BUS 提供 ±20mV 阶跃电压调整。
成功进行电缆检测后,固件将 VDAC 设置为输出 5V,这是在 VCSN/BUS 输出端测量的电压。内部时钟会将 VDAC 代码从初始 0V 升压至最终的 5V 设置,从而在 tSS 时产生 VCSN/BUS 至 5V 的单调斜坡。
在某些应用中,USB-PD 控制器可能距离 PD 插座 1m 或更远。通过固件配置和启用电缆压降补偿后,无论 VDAC 设置如何,都会随着负载电流的增加而使 VCSP/BUS 线性增加。有四个可选的 VOUT_CDC 范围可供使用。支持的最大电缆压降电压为 500mV,在 USB-PD PPS 合约期间默认会将其禁用。