ZHCSE98K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
节 6.10.1.2.5.1列出了 12 位模式下的 ADC 时序(SYSCLK 周期)。图 6-36 显示了在下列假设下两个 SOC 的 ADC 转换时序:
表 6-11 列出了图 6-36 中 ADC 时序参数的说明。
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| tSH | S+H 窗口的持续时间。 在该窗口结束时,S+H 电容器上的值则变为待转换成数字值的电压。持续时间由 (ACQPS + 1) 个 SYSCLK 周期计算得出。ACQPS 可以为每个 SOC 单独配置,因此对于不同的 SOC,tSH 不一定相同。 注意:无论器件时钟设置如何,S+H 电容器上的值都将在 S+H 窗口结束前大约 5ns 时被采集。 |
| tLAT | 从 S+H 窗口结束到 ADC 转换结果锁存到 ADCRESULTx 寄存器的时间。 如果在此时间之前读取 ADCRESULTx 寄存器,将返回之前的转换结果。 |
| tEOC | 从 S+H 窗口结束到下一个 ADC 转换 S+H 窗口可以开始的时间。后续采样可以在锁存转换结果之前开始。 |
| tINT | 从 S+H 窗口结束到设置 ADCINT 标志(如果已配置)的时间。 如果设置了 ADCCTL1 寄存器中的 INTPULSEPOS 位,tINT 将与锁存到结果寄存器中的转换结果相一致。 如果 INTPULSEPOS 位为 0,tINT 将与 S+H 窗口的结束相一致。如果 tINT 触发读取 ADC 结果寄存器(直接通过 DMA 读取或通过触发读取结果的 ISR 来间接读取),必须注意确保读取发生在结果锁存之后(否则,将读取之前的结果)。 |