ZHCSE98K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| CMPSS DAC 输出范围 | 内部基准 | 0 | VDDA(1) | V | |
| 外部基准 | 0 | VDAC | |||
| 静态偏移量误差(2) | -25 | 25 | mV | ||
| 静态增益误差(2) | -2 | 2 | FSR 百分比 | ||
| 静态 DNL | 已更正端点 | >-1 | 4 | LSB | |
| 静态 INL | 已更正端点 | -16 | 16 | LSB | |
| 稳定时间 | 满量程输出变化后稳定到 1 LSB | 1 | µs | ||
| 分辨率 | 12 | 位 | |||
| CMPSS DAC 输出干扰(3) | 由同一 CMPSS 模块内的比较器跳闸或 CMPSS DAC 代码更改引起的误差 | -100 | 100 | LSB | |
| CMPSS DAC 干扰时间(3) | 200 | ns | |||
| VDAC 基准电压 | 当 VDAC 为基准时 | 2.4 | 2.5 或 3.0 | VDDA | V |
| VDAC 负载(4) | 当 VDAC 为基准时 | 6 | kΩ |
图 6-41 CMPSS DAC 静态偏移量
图 6-42 CMPSS DAC 静态增益
图 6-43 CMPSS DAC 静态线性