ZHCSE98K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
输入 X-BAR 用于将任何 GPIO 输入路由到 ADC、eCAP 和 ePWM 外设以及外部中断 (XINT)(参阅图 5-3)。表 5-4 显示了输入 X-BAR 目标。有关配置输入 X-BAR 的详细信息,请参阅 TMS320F2807x 实时微控制器技术参考手册 的“交叉开关 (X-BAR)”一章。
| 输入 | 目标 |
|---|---|
| INPUT1 | EPWM[TZ1,TRIP1]、EPWM X-BAR、输出 X-BAR |
| INPUT2 | EPWM[TZ2,TRIP2]、EPWM X-BAR、输出 X-BAR |
| INPUT3 | EPWM[TZ3,TRIP3]、EPWM X-BAR、输出 X-BAR |
| INPUT4 | XINT1、EPWM X-BAR、输出 X-BAR |
| INPUT5 | XINT2、ADCEXTSOC、EXTSYNCIN1、EPWM X-BAR、输出 X-BAR |
| INPUT6 | XINT3、EPWM[TRIP6]、EXTSYNCIN2、EPWM X-BAR、输出 X-BAR |
| INPUT7 | ECAP1 |
| INPUT8 | ECAP2 |
| INPUT9 | ECAP3 |
| INPUT10 | ECAP4 |
| INPUT11 | ECAP5 |
| INPUT12 | ECAP6 |
| INPUT13 | XINT4 |
| INPUT14 | XINT5 |