ZHCSE98K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
专用于每个子系统且仅对其 CPU 和 CLA 进行访问的 RAM 块被称为本地共享 RAM (LSx RAM)。
所有 LSx RAM 块都具有奇偶校验功能。这些存储器都是安全的,且具有访问保护(CPU 写入/CPU 获取)特性。
默认情况下,这些存储器仅供 CPU 使用,用户可以通过适当地配置 LSxMSEL 寄存器中的 MSEL_LSx 位字段来选择与 CLA 共享这些存储器。
表 7-6 显示了对 LSx RAM 的主访问。
| MSEL_LSx | CLAPGM_LSx | CPU 允许访问 | CLA 允许访问 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | X | 全部 | – | LSx 存储器被配置为 CPU 专用 RAM。 |
| 01 | 0 | 全部 | 数据读取 数据写入 | LSx 存储器在 CPU 和 CLA1 之间共享。 |
| 01 | 1 | 仿真读取 仿真写入 | 仅获取 | LSx 存储器是 CLA1 程序存储器。 |