ZHCSE98K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 模式(1) | 测试条件 | IDDIO(2) | IDDA | IDD3VFL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值(4) | 最大值(3) | 典型值(4) | 最大值(3) | 典型值(4) | 最大值(3) | ||
| 工作中 (RAM) |
| 165mA | 375mA | 13mA | 25mA | 33mA | 40mA |
| 空闲 |
| 53mA | 200mA | 10µA | 150µA | 10µA | 150µA |
| 待机 |
| 28mA | 185mA | 5µA | 150µA | 10µA | 150µA |
| 停机 |
| 2.25mA | 125mA | 5µA | 150µA | 10µA | 150µA |
| 休眠 |
| 1.2mA | 8mA | 5µA | 75µA | 1µA | 50µA |