ZHCSE98K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 7-1 中介绍了 C28x 存储器映射。可由 CLA 或 DMA 访问的存储器(直接存储器存取)也被注明。
| 存储器 | 大小 | 起始地址 | 结束地址 | CLA 存取 | DMA 存取 |
|---|---|---|---|---|---|
| M0 RAM | 1K × 16 | 0x0000 0000 | 0x0000 03FF | ||
| M1 RAM | 1K × 16 | 0x0000 0400 | 0x0000 07FF | ||
| PieVectTable | 512 × 16 | 0x0000 0D00 | 0x0000 0EFF | ||
| CLA 至 CPU MSGRAM | 128 × 16 | 0x0000 1480 | 0x0000 14FF | 是 | |
| CPU 至 CLA MSGRAM | 128 × 16 | 0x0000 1500 | 0x0000 157F | 是 | |
| LS0 RAM | 2K × 16 | 0x0000 8000 | 0x0000 87FF | 是 | |
| LS1 RAM | 2K × 16 | 0x0000 8800 | 0x0000 8FFF | 是 | |
| LS2 RAM | 2K × 16 | 0x0000 9000 | 0x0000 97FF | 是 | |
| LS3 RAM | 2K × 16 | 0x0000 9800 | 0x0000 9FFF | 是 | |
| LS4 RAM | 2K × 16 | 0x0000 A000 | 0x0000 A7FF | 是 | |
| LS5 RAM | 2K × 16 | 0x0000 A800 | 0x0000 AFFF | 是 | |
| D0 RAM | 2K × 16 | 0x0000 B000 | 0x0000 B7FF | ||
| D1 RAM | 2K × 16 | 0x0000 B800 | 0x0000 BFFF | ||
| GS0 RAM | 4K × 16 | 0x0000 C000 | 0x0000 CFFF | 是 | |
| GS1 RAM | 4K × 16 | 0x0000 D000 | 0x0000 DFFF | 是 | |
| GS2 RAM | 4K × 16 | 0x0000 E000 | 0x0000 EFFF | 是 | |
| GS3 RAM | 4K × 16 | 0x0000 F000 | 0x0000 FFFF | 是 | |
| GS4 RAM | 4K × 16 | 0x0001 0000 | 0x0001 0FFF | 是 | |
| GS5 RAM | 4K × 16 | 0x0001 1000 | 0x0001 1FFF | 是 | |
| GS6 RAM | 4K × 16 | 0x0001 2000 | 0x0001 2FFF | 是 | |
| GS7 RAM | 4K × 16 | 0x0001 3000 | 0x0001 3FFF | 是 | |
| CAN A 消息 RAM | 2K × 16 | 0x0004 9000 | 0x0004 97FF | ||
| CAN B 消息 RAM | 2K × 16 | 0x0004 B000 | 0x0004 B7FF | ||
| 闪存组 0 | 256K × 16 | 0x0008 0000 | 0x000B FFFF | ||
| 安全 ROM | 32K × 16 | 0x003F 0000 | 0x003F 7FFF | ||
| 引导 ROM | 32K × 16 | 0x003F 8000 | 0x003F FFBF | ||
| 矢量 | 64 × 16 | 0x003F FFC0 | 0x003F FFFF |