ZHCSE98K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
C2000™ 32 位微控制器针对处理、感应和驱动进行了优化,可提高实时控制应用(如工业电机驱动器、光伏逆变器和数字电源、电动汽车和运输、电机控制以及感应和信号处理)的闭环性能。C2000 系列包括高级性能 MCU 和入门级性能 MCU。
TMS320F2807x 微控制器产品系列适用于高级闭环控制应用,例如工业电机驱动器、光伏逆变器和数字电源、电动汽车和运输以及感应和信号处理。为了加速应用开发,提供了适用于 C2000 MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK) 和适用于 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件 (SDK)。
F2807x 是基于 TI 业内领先 C28x 内核的 32 位浮点微控制器。此内核通过三角运算硬件加速器得到了提升,该加速器利用 CPU 指令(如正弦、余弦和反正切函数)提高了转矩环路和位置计算中常见的基于三角运算的算法性能。
F2807x 微控制器产品系列具有 CLA 实时控制协处理器。CLA 是一款独立的 32 位浮点处理器,运行速度与主 CPU 相同。该 CLA 对外设触发器作出响应,并与主 C28x CPU 同时执行代码。这种并行处理功能可以有效地将实时控制系统的计算性能提高一倍。通过利用 CLA 为时间关键型功能提供服务,主 C28x CPU 自由地执行其他任务,如通信和诊断。
F2807x 器件支持高达 512KB (256KW) 的 ECC 保护板载闪存以及高达 100KB (50KW) 带奇偶校验的 SRAM。两个独立的安全区还可用于对主 C28x 进行 128 位代码保护。
模拟子系统配有多达三个 12 位 ADC,这三个 ADC 可同时管理三个独立的电源相位;同时配有多达八个窗口化比较器子系统 (CMPSS),可在过压或过流条件下使 PWM 非常快速地直接跳变。此外,器件配有三个 12 位 DAC 以及精密控制外设,例如具有故障保护功能的增强型脉宽调制器 (ePWM)、eQEP 外设以及 eCAP 单元。
双控制器区域网 (CAN) 模块(符合 ISO 11898-1/CAN 2.0B 标准)等连接外设以及具有 MAC 和全速 PHY 的 USB 2.0 端口,使用户能够将通用串行总线 (USB) 连接到其应用中。
是否想详细了解 C2000 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。
C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,帮助用户进一步了解相关信息。
准备开始了吗?查看 TMDSCNCD28379D 或 LAUNCHXL-F28379D 评估板并下载 C2000Ware。
如需了解 C2000 MCU 的更多信息,请访问“C2000 概述”,网址为 www.ti.com/c2000。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 封装尺寸 |
|---|---|---|---|
| TMS320F28076 | PTP(HLQFP,176) | 26mm × 26mm | 24mm × 24mm |
| PZP(HTQFP,100) | 16mm × 16mm | 14mm × 14mm | |
| TMS320F28075 | PTP(HLQFP,176) | 26mm × 26mm | 24mm × 24mm |
| PZP(HTQFP,100) | 16mm × 16mm | 14mm × 14mm |