ZHCSE98K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC 转换周期(1) | 10.1 | 11 | ADCCLK | ||
| 上电时间 | 500 | µs | |||
| 增益误差 | -5 | ±3 | 5 | LSB | |
| 偏移误差 | -4 | ±2 | 4 | LSB | |
| 通道间增益误差 | ±4 | LSB | |||
| 通道间失调误差 | ±2 | LSB | |||
| ADC 间增益误差 | 所有 ADC 的 VREFHI 和 VREFLO 均相同 | ±4 | LSB | ||
| ADC 间失调误差 | 所有 ADC 的 VREFHI 和 VREFLO 均相同 | ±2 | LSB | ||
| DNL(2) | > -1 | ±0.5 | 1 | LSB | |
| INL | -2 | ±1.0 | 2 | LSB | |
| SNR(3)(10) | VREFHI = 2.5V,fin = 100 kHz | 69.1 | dB | ||
| THD(3)(10) | VREFHI = 2.5V,fin = 100 kHz | -88 | dB | ||
| SFDR(3)(10) | VREFHI = 2.5V,fin = 100 kHz | 89 | dB | ||
| SINAD(3)(10) | VREFHI = 2.5V,fin = 100 kHz | 69.0 | dB | ||
| ENOB(3)(10) | VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz, 单个 ADC(6),所有封装 |
11.2 | 位 | ||
| VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,同步 ADC(7),所有封装 | 11.2 | ||||
| VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,异步 ADC(8), 100 引脚 PZP 封装 |
不支持 | ||||
| VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,异步 ADC(8), 176 引脚 PTP 封装 |
9.7 | ||||
| PSRR | VDDA = 3.3V 直流 + 200mV 直流至正弦(1kHz 时) |
60 | dB | ||
| PSRR | VDDA = 3.3V 直流 + 200mV 正弦(800kHz 时) |
57 | dB | ||
| ADC 间隔离(10)(4)(9) | VREFHI = 2.5V,同步 ADC(7),所有封装 | -1 | 1 | LSB | |
| VREFHI = 2.5V,异步 ADC(8),100 引脚 PZP 封装 | 不支持 | ||||
| VREFHI = 2.5V,异步 ADC(8),176 引脚 PTP 封装 | -9 | 9 | |||
| VREFHI 输入电流 | 130 | µA |