ZHCSE98K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 说明 | 值 | |
|---|---|---|
| Cp | 寄生输入电容 | 请参阅 表 6-10 |
| Ron | 采样开关电阻 | 600Ω |
| Ch | 采样电容器 | 16.5pF |
| Rs | 标称源阻抗 | 50Ω |
图 6-35 单端输入模型表 6-10 显示了每个通道上的寄生电容。此外,启用比较器会在比较器正输入上增加约 1.4pF 的电容,并在比较器负输入上增加约 2.5pF 的电容。
| ADC 通道 | Cp (pF) | |
|---|---|---|
| 比较器已禁用 | 比较器已启用 | |
| ADCINA0 | 12.9 | 不适用 |
| ADCINA1 | 10.3 | 不适用 |
| ADCINA2 | 5.9 | 7.3 |
| ADCINA3 | 6.3 | 8.8 |
| ADCINA4 | 5.9 | 7.3 |
| ADCINA5 | 6.3 | 8.8 |
| ADCINB0(1) | 117.0 | 不适用 |
| ADCINB1 | 10.6 | 不适用 |
| ADCINB2 | 5.9 | 7.3 |
| ADCINB3 | 6.2 | 8.7 |
| ADCINB4 | 5.2 | 不适用 |
| ADCINB5 | 5.1 | 不适用 |
| ADCIND0 | 5.3 | 6.7 |
| ADCIND1 | 5.7 | 8.2 |
| ADCIND2 | 5.3 | 6.7 |
| ADCIND3 | 5.6 | 8.1 |
| ADCIND4 | 4.3 | 不适用 |
| ADCIN14 | 8.6 | 10.0 |
| ADCIN15 | 9.0 | 11.5 |
应将此输入模型与实际信号源阻抗配合使用,以确定采集窗口持续时间。有关更多信息,请参阅 TMS320F2807x 实时微控制器技术参考手册 的“选择采集窗口持续时间”部分。有关评估 ADC 电路性能的更多详细信息,另请参阅 C2000 ADC 的电荷共享驱动电路 和 C2000 MCU 的 ADC 输入电路评估。
用户应通过假设 Ch 上最坏情况下的初始条件来分析 ADC 输入设置。这将需要假设 Ch 能够在 S+H 窗口开始时完全充电至 VREFHI 或完全放电至 VREFLO 。当 ADC 从奇数通道转换为偶数通道,或从偶数通道转换为奇数通道时,Ch 上的实际初始电压将几乎完全放电至 VREFLO 的状态。对于偶数到偶数或奇数到奇数的转换,Ch 上的初始电压将接近于之前已转换通道上的电压。