ZHCSE98K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
对于不需要使用器件所有功能的应用,表 5-7 列出了对任何未使用引脚的可接受条件。当表 5-7 中列出了多个选项,则任何选项都可接受。表 5-7 中未列的引脚必须根据节 5.2.1进行连接。
| 信号名称 | 可接受的做法 |
|---|---|
| 模拟 | |
| VREFHIx | 连接至 VDDA |
| VREFLOx | 连接至 VSSA |
| ADCINx |
|
| 数字 | |
| GPIOx |
|
| X1 | 连接至 VSS |
| X2 | 无连接 |
| TCK |
|
| TDI |
|
| TDO | 无连接 |
| TMS | 无连接 |
| TRST | 下拉电阻器(2.2kΩ 或更小) |
| VREGENZ | 连接至 VDDIO |
| ERRORSTS | 无连接 |
| FLT1 | 无连接 |
| FLT2 | 无连接 |
| 电源和接地 | |
| VDD | 所有 VDD 引脚必须按照节 5.2.1所述进行连接。 |
| VDDA | 如果未使用专用模拟电源,则连接到 VDDIO。 |
| VDDIO | 所有 VDDIO 引脚必须按照节 5.2.1所述进行连接。 |
| VDD3VFL | 必须连接到 VDDIO |
| VDDOSC | 必须连接到 VDDIO |
| VSS | 所有 VSS 引脚必须连接到电路板接地。 |
| VSSA | 如果未使用专用模拟接地,则连接到 VSS。 |
| VSSOSC | 如果未使用外部晶体,则该引脚必须连接到电路板接地。 |