ZHCSE98K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| RAM 类型 | 大小 | 获取时间 (周期数) |
读取时间 (周期数) |
存储时间 (周期数) |
总线宽度 | 可用总线数量(1) | 等待状态次数 | 突发访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS RAM | 64KB | 2 | 2 | 1 | 16/32 位 | 4 | 0 | 否 |
| LS RAM | 24KB | 2 | 2 | 1 | 16/32 位 | 2 | 0 | 否 |
| M0 | 2KB | 2 | 2 | 1 | 16/32 位 | 1 | 0 | 否 |
| M1 | 2KB | 2 | 2 | 1 | 16/32 位 | 1 | 0 | 否 |
| CLA 到 CPU 消息 RAM | 256B | 2 | 2 | 1 | 16/32 位 | 2 | 0 | 否 |
| CPU 到 CLA 消息 RAM | 256B | 2 | 2 | 1 | 16/32 位 | 2 | 0 | 否 |