ZHCSE98K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在与 USB 主机或器件功能进行点对点通信过程中,USB 控制器作为全速或低速功能控制器工作。
USB 模块具有如下特性:
图 6-77 显示了 USB 方框图。
图 6-77 USB 方框图片上零引脚振荡器的精度(节 6.9.3.5.1,内部振荡器电气特征)将无法满足 USB 协议的精度要求。对于使用 USB 的应用,必须使用外部时钟源。有关使用 USB 引导模式的应用,请参阅 节 7.9(引导 ROM 和外设引导)的时钟频率要求。