ZHCSE98K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 4-1 列出了每个 2807x 器件的特性。
| 特性(1) | 28076 |
28075 28075-Q1 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 封装类型(PTP 为 HLQFP 封装。PZP 为 HTQFP 封装。) | 176 引脚 PTP | 100 引脚 PZP | 176 引脚 PTP | 100 引脚 PZP | ||
| 处理器和加速器 | ||||||
| C28x | 数量 | 1 | ||||
| 频率 (MHz) | 120 | |||||
| 浮点单元 (FPU) | 是 | |||||
| TMU - 0 类 | 是 | |||||
| CLA - 1 类 | 数量 | 1 | ||||
| 频率 (MHz) | 120 | |||||
| 6 通道直接存储器存取 (DMA) - 0 类 | 1 | |||||
| 存储器 | ||||||
| 闪存(16 位字) | 512KB (256KW) | |||||
| RAM(16 位字) | 专用和本地共享 RAM | 36KB (18KW) | ||||
| 全局共享 RAM | 64KB (32KW) | |||||
| 总 RAM | 100KB (50KW) | |||||
| 片上闪存、RAM 和 OTP 模块的代码安全性 | 是 | |||||
| 引导 ROM | 是 | |||||
| 系统 | ||||||
| 可配置逻辑块 (CLB) | 4 个逻辑块 | 否 | ||||
| 32 位 CPU 计时器 | 3 | |||||
| 看门狗计时器 | 1 | |||||
| 非可屏蔽中断看门狗 (NMIWD) 计时器 | 1 | |||||
| 晶体振荡器/外部时钟输入 | 1 | |||||
| 0 引脚内部振荡器 | 2 | |||||
| I/O 引脚 | GPIO | 97 | 41 | 97 | 41 | |
| 外部中断 | 5 | |||||
| EMIF | EMIF1(16 位或 32 位) | 1 | – | 1 | – | |
| 模拟外设 | ||||||
| ADC 12 位模式 | MSPS | 3.1 | ||||
| 转换时间 (ns)(2) | 325 | |||||
| 输入引脚 | 17 | 14 | 17 | 14 | ||
| 12 位 ADC 的数量 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 温度传感器 | 1 | |||||
| CMPSS(每个 CMPSS 都有两个比较器和两个内部 DAC) | 8 | 4 | 8 | 4 | ||
| 缓冲 DAC | 3 | |||||
| 控制外设(3) | ||||||
| eCAP 输入 - 0 类 | 6 | |||||
| ePWM 通道 - 4 类 | 24 | 15 | 24 | 15 | ||
| eQEP 模块 - 0 类 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 高分辨率 ePWM 通道 - 4 类 | 16 | 9 | 16 | 9 | ||
| Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) 通道 | 8 | 6 | 8 | 6 | ||
| 通信外设(3) | ||||||
| 控制器局域网 (CAN) - 0 类(4) | 2 | |||||
| 内部集成电路 (I2C) - 0 类 | 2 | |||||
| 多通道缓冲串行端口 (McBSP) - 1 类 | 2 | |||||
| 串行通信接口 (SCI) - 0 类(UART 兼容) | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| 串行外设接口 (SPI) - 2 类 | 3 | |||||
| 通用串行总线 (USB) – 0 类 | 1 | |||||
| 温度和合格认证 | ||||||
| 结温 (TJ) | T:-40°C 至 105°C | 否 | 是 | |||
| S:-40°C 至 125°C | 是 | |||||
| Q:-40°C 至 150°C(5) | 否 | 是 | ||||
| 自然通风温度 (TA) | Q:-40°C 至 125°C(5) | 否 | 是 | |||