ZHCSE98K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
器件上的某些引脚具有内部上拉或下拉。表 5-2 列出了拉动方向及其活动时间。默认情况下,GPIO 引脚的上拉被禁用,可以通过软件启用。为了避免任何浮动的未绑定输入,引导 ROM 将在特定封装中对未绑定的 GPIO 引脚启用内部上拉。表 5-2 中提到的带有上拉和下拉的其他引脚始终处于打开状态且无法被禁用。
| 引脚 | RESET (XRS= 0) | 器件引导 | 应用软件 |
|---|---|---|---|
| GPIOx | 禁用上拉 | 禁用上拉(1) | 上拉使能由应用定义 |
| TRST | 下拉有效 | ||
| TCK | 上拉有效 | ||
| TMS | 上拉有效 | ||
| TDI | 上拉有效 | ||
| XRS | 上拉有效 | ||
| VREGENZ | 下拉有效 | ||
| ERRORSTS | 下拉有效 | ||
| 其他引脚 | 上拉或下拉未存在 | ||