ZHCS916I March 2009 – December 2018 TMP112
PRODUCTION DATA.
TMP112 系列器件是数字温度传感器,专为需要高精度的高精度低功耗 NTC/PTC 热敏电阻替代产品而设计。TMP112A 和 TMP112B 具有 0.5°C 的精度,经优化分别在 3.3V 和 1.8V 的工作电压下提供最佳 PSR 性能,而 TMP112N 则提供 1°C 的精度。这些温度传感器具有高线性度,无需复杂计算或查表即可得知温度。片载 12 位模数转换器提供的分辨率低至 0.0625°C。
1.6mm × 1.6mm SOT563 封装尺寸较 SOT23 封装减小 68%。TMP112 系列 具有 SMBus、两线制和 I2C 接口兼容性,并可在同一总线上支持多达四个器件。此外,该器件还 具备 SMBus 报警功能。器件的额定工作电压范围是 1.4V 至 3.6V,整个工作范围内最大静态电流为 10µA。
TMP112 系列专为进行扩展温度测量而设计,适用于通信、计算机、消费类产品、环境、工业和仪表 工作中运行。器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
TMP112 系列生产单元已经过 100% 的传感器测试,具有 NIST 可追溯的特点,并已借助 NIST 可追溯的设备使用 ISO/IEC 17025 标准认可的校准要求进行验证。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TMP112x | SOT563 (6) | 1.60mm x 1.20mm |