ZHCSVW9 March 2024 TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
ADVANCE INFORMATION
VMON_VSYS 引脚提供了一种监测系统电源的方法。该系统电源通常是用于整个系统的单个预稳压电源,可通过外部电阻分压器电路连接到 VMON_VSYS 引脚。通过将外部分压器输出电压与内部电压基准进行比较来监控该系统电源,当施加到 VMON_VSYS 的电压降至内部基准电压以下时,将触发电源故障事件。在选择用于实现外部电阻分压器电路的元件值时,系统设计人员可确定实际系统电源电压跳闸点。
在设计电阻分压器电路时,设计人员必须了解导致系统电源监测跳闸点可变性的各种因素。首先要考虑的是 VMON_VSYS 输入阈值的初始精度,其标称值为 0.45V,变化为 ±3%。建议使用具有相似热系数的精度为 1% 的电阻器来实现电阻分压器。这可更大程度地减小电阻值容差导致的可变性。还必须考虑与 VMON_VSYS 相关的输入漏电流,因为任何流入引脚的电流都会在分压器输出上产生负载误差。当施加 0.45V 电压时,VMON_VSYS 输入漏电流范围为 10nA 至 2.5µA。
电阻分压器的设计应确保在正常运行条件下,输出电压绝不超过建议运行条件 部分中定义的最大值。
图 8-5 给出了一个示例,其中系统电源的标称电压为 5V,最大触发阈值为 5V - 10% 或 4.5V。
对于此示例,设计人员必须在选择电阻器值时了解哪些变量会影响最大触发阈值。在尝试设计一个在系统电源下降 10% 之前不会跳闸的分压器时,需要考虑 VMON_VSYS 输入阈值为 0.45V + 3% 的器件。还需要考虑电阻器容差和输入泄漏的影响,但对最大触发点的影响并不明显。在选择会产生最大触发电压的元件值时,系统设计人员必须考虑以下情况:R1 的值为 1% 低、R2 的值为 1% 高,再加上 VMON_VSYS 引脚的输入漏电流为 2.5µA。当实现 R1 = 4.81KΩ 且 R2 = 40.2KΩ 的电阻分压器时,结果是最大触发阈值为 4.517V。
一旦选择了满足上述最大触发电压的元件值,系统设计人员就可以通过计算施加的电压来确定最小触发电压,该电压可在 R1 的值为 1% 高、R2 的值为 1% 低且输入漏电流为 10nA 或零时产生 0.45V - 3% 的输出电压。使用零输入漏电流和上面给出的电阻器值,结果为最小触发阈值 4.013V。
该示例演示了一个范围为 4.013V 至 4.517V 的系统电源电压跳闸点。当 VMON_VSYS 输入漏电流为 2.5µA 时,该范围中约 250mV 是通过 ±3% 的 VMON_VSYS 输入阈值精度引入的,约 150mV 是通过 ±1% 的电阻容差引入的,约 100mV 是通过负载误差引入的。
当系统电源为 4.5V 时,该示例中选择的电阻值会通过电阻分压器产生大约 100µA 的偏置电流。通过将流经电阻分压器的偏置电流增大至大约 1mA,可将上述 100mV 的负载误差降低至大约 10mV。因此,系统设计人员在选择元件值时需要考虑电阻分压器偏置电流与负载误差之间的关系。
由于 VMON_VSYS 具有极小的迟滞和对瞬态的高带宽响应,系统设计人员还必须考虑在分压器输出端实现噪声滤波器。这可通过在 R1 上安装一个电容器来实现,如图 8-5 所示。然而,系统设计人员必须根据系统电源噪声和对瞬态事件的预期响应来确定此滤波器的响应时间。
图 8-5 系统电源监测分压器电路VMON_1P8_SOC 引脚提供了一种监控外部 1.8V 电源的方法。该引脚必须直接连接到各自的电源。SoC 内部为这些引脚的每一个都实现了一个具有软件控制的内部电阻分压器。软件可以对每个内部电阻分压器进行编程,以创建适当的欠压和过压中断。
VMON_3P3_SOC 引脚提供了一种监控外部 3.3V 电源的方法。该引脚必须直接连接到各自的电源。SoC 内部为这些引脚的每一个都实现了一个具有软件控制的内部电阻分压器。软件可以对每个内部电阻分压器进行编程,以创建适当的欠压和过压中断。