ZHCSVW9 March 2024 TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
ADVANCE INFORMATION
表 6-57、表 6-58、图 6-46 和表 6-59 展示了 EQEP 的时序条件、要求和开关特性。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | ||||
| SRI | 输入压摆率 | 1 | 4 | V/ns |
| 输出条件 | ||||
| CL | 输出负载电容 | 2 | 7 | pF |
| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| QEP1 | tw(QEP) | 脉冲持续时间,QEP_A/B | 2P(1) + 2 | ns | |
| QEP2 | tw(QEPIH) | 脉冲持续时间,QEP_I 高电平 | 2P(1) + 2 | ns | |
| QEP3 | tw(QEPIL) | 脉冲持续时间,QEP_I 低电平 | 2P(1) + 2 | ns | |
| QEP4 | tw(QEPSH) | 脉冲持续时间,QEP_S 高电平 | 2P(1) + 2 | ns | |
| QEP5 | tw(QEPSL) | 脉冲持续时间,QEP_S 低电平 | 2P(1) + 2 | ns |
图 6-46 EQEP 时序要求| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| QEP6 | td(QEP-CNTR) | 延迟时间,外部时钟到计数器增量 | 24 | ns |
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的增强型正交编码器脉冲 (EQEP) 模块 一节。