ZHCSVW9 March 2024 TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 字段 参数 |
字段 说明 |
值 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 标识 | 可订购产品 | |||
| x | 器件演变阶段(1) | X | 原型 | |
| P | 预量产(生产测试流程,无可靠性数据) | |||
| 空白 (空) |
量产 | |||
| BBBBBBBB | 基本量产器件型号 | J722S(2) | 有关器件型号的更多详细信息,请参阅器件比较 | |
| TDA4VEN8 | ||||
| TDA4AEN8 | ||||
| z | 器件速度等级 | J | 请参阅器件速度等级表 | |
| K | ||||
| Y | 器件类型 | 0 | 具有高安全性 | |
| 5 | 具有高安全性,支持 R5F 锁步 | |||
| r | 器件修订版本 | A | SR 1.0 | |
| c | 包装符号 | 不适用 | 空白 | 托盘 |
| 不适用 | R | 卷带包装 | ||
| Q1 | 汽车符号 | 空白 | 不符合汽车标准。 支持 TJ = –40°C 至 105°C |
|
| Q1 | 符合 AEC-Q100 认证要求,但本文档(数据表)中指定的情况例外。 支持 TJ = –40°C 至 125°C |
|||
| 2D 条形码 | 不确定 | 可选 2D 条形码,提供其他器件信息 | ||
| 空白 | ||||
| XXXXXXX | 批次追踪代码 (LTC) | |||
| YYY | 生产代码;仅供 TI 使用 | |||
| PPP | 封装符号 | AMW | AMW FCBGA (18mm × 18mm) | |
| O | 引脚 1 符号 | |||
符号和器件型号中的空白将折叠显示,以防字符间存在间隙。